- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Cosechadora de Madera con Grúa: Monitoreo de la Posición de Paro de la Motosierra
Con nuestros sensores inductivos en el accesorio de una cosechadora de madera usted puede verificar fácilmente la posición de paro de la motosierra. El sensor está conectado a la articulación giratoria en la que se desplaza la motosierra. Este robusto sensor detecta de manera fiable si la motosierra se ha retraído completamente y si es seguro habilitar la alimentación del tronco del árbol. Otra ventaja: estos sensores sin contacto son inmunes a la contaminación y, por lo tanto, son ideales para el entorno hostil de la tala.
Características
- Larga vida útil: sin desgaste gracias al principio de funcionamiento sin contacto
- Adecuado para diversas máquinas: numerosas variaciones de sensores y estilos de carcasa disponibles (desde Ø 3 mm hasta 80 x 80 mm)
- Rápido de implementar: disponible en inventario en todo el mundo
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment