- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
Cosechadora: Midiendo la Altura de la Cabeza
Para evitar el desperdicio, la cabeza de una cosechadora siempre debe permanecer paralela al suelo y mantener una distancia definida. Nuestros sensores ultrasónicos miden la distancia de la cabeza desde el suelo en no menos de dos ubicaciones (derecha, izquierda) y nivelan la distancia utilizando dos cilindros hidráulicos. Esto garantiza una cosecha consistente y el máximo rendimiento, incluso en terrenos y pendientes irregulares.
Características
- Versátil: amplio rango de temperatura (–25...70 °C)
- Para entornos hostiles: no se ven afectado por la niebla, el polvo o la suciedad (grado de protección IP67)
- Rango de operación de 30 a 350 mm lo que resulta en una instalación flexible
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment