Plataforma de Recolección de Manzanas: monitoreo de la posición de la plataforma

Plataforma de Recolección de Manzanas: monitoreo de la posición de la plataforma

¿Cómo puede asegurar una posición horizontal nivelada de la plataforma de recolección de manzanas? Mediante el uso de dos sensores de inclinación. Instale un inclinómetro en el piso del vehículo para permitir que la inclinación del vehículo se mida de manera fiable y se corrija el ángulo de la plataforma. Instale el segundo sensor debajo de la plataforma para que se pueda medir el ángulo de inclinación real. De esta forma, se garantiza un control preciso de la posición y la seguridad de los trabajadores.

Características

  • Certificación CE, cULus, WEEE
  • Amplio rango de temperatura (–25...85 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment