Grúa de Carga: Medición de la Posición de los Cilindros Hidráulicos
En una grúa pórtico de contenedores, uno debe poder confiar en la grúa de carga. Los sensores de posición lineal magnetostrictivos de Balluff lo ayudan a lograr esto. Monitorean el alcance de la grúa midiendo con precisión el ángulo del brazo de la grúa. El robusto sensor a prueba de explosiones monitorea continuamente la posición del cilindro hidráulico.
Características
- Amplio rango de temperatura de –40 a 85 °C
- Máximo grado de protección: IP69K
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment