Camión de Bomberos: Monitoreo de la Presión del Agua
Los sensores de presión de Balluff ayudan en la operación fiable de camiones de bomberos monitoreando la presión del agua. Los sensores miden constantemente la presión del agua en un rango de presión de hasta 50 bar y permiten su regulación. Estos sensores extremadamente compactos son fáciles de instalar con el conector M12 y gracias a su carcasa de acero inoxidable son muy robustos.
Características
- Amplio rango de temperatura tanto para el medio como para el medio ambiente
- Ahorran espacio
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment