Detección de la posición de los amortiguadores de troquel y los pistones
Monitoree de manera fiable los amortiguadores del troquel y los pistones usando nuestro sensor magnetoestrictivo de posición lineal. Un sensor de posición lineal integrado en el pistón monitorea de forma fiable la posición del amortiguador mientras que, en la estructura de la máquina, otro sensor monitorea continuamente la posición del pistón. Las fuerzas laterales y la vibración no se transfieren a los sensores de posición, lo que significa que siempre tendrán un resultado preciso de la medición y colaborarán para mantener la alta calidad de las piezas en la línea de prensado.
Las Características
- Medición fiable y precisa de carreras largas, hasta 7620 mm
- Mayor linealidad y resolución de hasta 1 µm
- Tecnología sin desgaste para la eliminación de tiempos de paro
- Integración sencilla gracias a la gran variedad de opciones de interfaz (Profinet®, EtherNet/IP™, SSI, analógica)
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure white goods – household appliances