Desconexión rápida de la alimentación y las señales en unidades rotativas de almacenamiento
Puede confiar en los acopladores inductivos cuando todas las acciones en la unidad rotativa de almacenamiento deben realizarse lo más rápido posible y la transmisión de la energía y las señales debe ser fiable. Estos sistemas sin contacto proporcionan alimentación y datos de monitoreo a sus sensores a través de un espacio de aire.
Las unidades de desconexión rápida aseguran el rápido reemplazo de los portadores de carga; son fáciles de instalar, fiables y no requieren mantenimiento. En resumen: la alternativa probada y sin desgaste a la tecnología de conexión tradicional.
Características
- Sin desgaste mecánico y, por lo tanto, brindan un alto tiempo de funcionamiento de los equipos
- Unidades de desconexión rápida para facilitar la manipulación
- Plug and play para una instalación sencilla
- Instalación flexible: se puede establecer una desviación angular entre la base y el control remoto
Downloads
-
Industry brochure automotive