Gestión de corrientes de soldadura y campos de ruido electromagnético
Ofrecemos una familia completa de módulos de red desarrollados para entornos de soldadura hostiles: Maestros IO-Link con 8 puertos IO-Link para 16 entradas y salidas, así como hubs de sensores/actuadores IO-Link con puerto de expansión.
Los módulos inmunes a soldaduras hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio pueden manejar en forma fiable las salpicaduras de soldadura, las corrientes de soldadura y los campos electromagnéticos por lo que garantizan una transmisión segura de la señal aun en presencia de condiciones ambientales disruptivas.
Características
- Resistentes a corrientes de soldadura y campos de ruido electromagnético
- Ocho puertos IO-Link para conectar todos los dispositivos IO-Link
- Económicos: hasta 240 entradas/salidas configurables en un solo nodo de red
- Flexibles: con puerto de expansión para conectar una interfaz de válvula IO-Link o un hub de sensores/actuadores IO-Link
Downloads
-
Industry brochure automotive