Identificación de materia prima

Identificación de materia prima

Identifique las materias primas para la mezcla de caucho con una precisión del 100% antes de agregarlas al mezclador. Nuestros lectores de códigos portátiles fáciles de usar manejan este control de calidad con la máxima confiabilidad. Estos lectores portátiles de diseño ergonómico lo ayudan a ejecutar el principio de primero en entrar, primero en salir, mantenerse fiel a la receta y garantizar todos los criterios de calidad relevantes. De peso ligero, pueden leer todos los códigos de barras 2D, 1D y apilados habituales.

Nuestros convertidores RS232 también le permiten conectar cualquier dispositivo RS232 a un terminal IO-Link para disfrutar de todos los beneficios de IO-Link.

Características

  • Confirmación de lectura confiable con señal acústica e indicador LED
  • Sistema de puntería intuitivo que utiliza un marco de marcado láser de alta visibilidad
  • Cargue una vez: hasta 30.000 ciclos de lectura con una batería recargable de iones de litio

Downloads

  • Industry brochure tire industry