Habilite la trazabilidad en el montaje del asiento
Los sistemas BIS RFID de Balluff son la primera opción para hacer que cada paso de trabajo y todos los materiales utilizados en el montaje del asiento sean trazables. Los soportes de datos RFID se adjuntan al soporte de piezas de trabajo para este propósito y recorren todo el proceso de montaje con él. El lector RFID lee los datos almacenados en el soporte de datos y muestra exactamente lo que ha sucedido en cada paso de producción. Documentan los pasos completados y también los errores que se hayan producido, por lo que el conjunto afectado se envía al área de posprocesamiento. De esta manera, el rendimiento se registra y documenta en tiempo real, lo que confirma la alta calidad de su producto. La lectura y la escritura son automáticas, por lo que se pueden eliminar los pasos manuales y las posibles fuentes de error. Los lectores autónomos se conectan directamente al nivel de control a través de Profinet o interfaz Ethernet/IP, sin necesidad de una unidad de evaluación adicional.
Las características
- Integración perfecta en aplicaciones a través de la tecnología de 13,56 MHz disponible a nivel mundial
- Carcasa robusta y compacta de zinc fundido a presión para montaje directo sobre metal
- Los LED de estado visibles alrededor reducen los tiempos de puesta en marcha y de inactividad
- Programación S7 simple a través de bloques de función listos para usar
- Servidor web integrado para configuración de dispositivos, monitoreo de estado y diagnóstico
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive