Medición de posiciones a la velocidad de la luz
En los centros de mecanizado modernos, nuestros sensores fotoeléctricos de distancia permiten mecanizar correctamente todas las piezas de trabajo a medida que estas son cargadas automáticamente, por ejemplo, por robots de carga. Los sensores verifican la posición correcta de trabajo y, a la velocidad de la luz, determinan si una pieza de trabajo está en la posición de sujeción y aseguran su ubicación con una precisión extrema. Su óptica de vidrio y su carcasa de metal los hacen resistentes a los refrigerantes y lubricantes.
Las características
- Rango amplio de hasta 6 m
- Emisor y receptor en la misma carcasa, no se necesitan reflectores adicionales
- Alta potencia de emisión para brindar una larga vida útil e intervalos de limpieza poco frecuentes
- Supresión de fondo configurable en todo el rango de trabajo
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive