Posicionamiento de equipos de ensamble y transporte
Para los procesos de mecanizado realizados en el bloque de motor, los interruptores mecánicos de límite de posición múltiple de Balluff realizan la conmutación de manera fiable aun si se acumulan virutas metálicas en la superficie activa. La guía autolubricada y libre de mantenimiento del émbolo garantiza el funcionamiento fiable de los interruptores, de modo que pueda contar con un tiempo de funcionamiento de los equipos alto y una gran rentabilidad en el proceso de producción, ya que el bloque del motor y la herramienta siempre están posicionados correctamente para un mecanizado exacto.
Las características
- Carcasa robusta para aplicaciones extremas
- Funcionamiento impecable aun en presencia de virutas, refrigerantes y lubricantes agresivos
- Insensibles a las vibraciones y a las altas temperaturas
- Guía de émbolo autolubricada y libre de mantenimiento para brindar una larga vida útil
Downloads
-
Industry brochure automotive