Monitoreo fiable del proceso de inyección de resina
Usando nuestros sensores capacitivos resistentes a alta presión y altas temperaturas, usted se asegura con anterioridad al proceso de inyección de resina que las piezas en bruto preformadas reciban la rigidez requerida. Estos sensores monitorean el llenado completo del molde con resina y aseguran que la pieza en bruto se una a la resina.
Su alto grado de robustez es sinónimo de una larga vida útil, dado que soportan altas presiones y fuerzas de adhesión.
Características
- Para condiciones extremas: superficie activa de acero inoxidable
- Para presiones de hasta 150 bar y altas temperaturas de hasta 180 °C
- Operación sin contacto ni desgaste para brindar una larga vida útil y fiabilidad del proceso
- Grados de protección IP67, IP68 e IP69K
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive