Rastreo de piezas de plástico reforzadas con fibra de carbono
Confíe en nuestras soluciones de identificación cuando se trata de clasificar adecuadamente piezas de fibra de carbono. Ahora puede ver todos los datos de los pasos de corte, preformado y desbaste, prensa y recorte.
Todos los datos son leídos por nuestros sensores de visión en el sistema o por nuestros robustos escáneres de códigos de barra portátiles. De esta manera, usted puede obtener la información de todos los códigos de barras comunes en 1D y 2D, y de los códigos de barras apilados.
Características
- Diseño robusto de grado industrial con grado de protección IP65 y protección contra caídas de hasta 2 m
- Sistema intuitivo de puntería con marca láser sumamente visible
- Un total de hasta 30,000 ciclos de lectura con una sola carga gracias a las baterías recargables de iones de litio
- Versiones inalámbricas con Bluetooth para uso portátil
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive