- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
Monitoreo del espesor de láminas metálicas
Con nuestros sensores inductivos de distancia, evite la carga inadecuada del material en láminas. Se pueden usar para controlar si las láminas se han alimentado dos veces y para detectar el grosor de la hoja. Proporcionan una señal de salida continua (por ejemplo, 0...10 V) o usan una interfaz IO-Link.
Simplemente uno o dos sensores según la aplicación, los requerimientos de precisión y la forma en que se sostiene la lámina.
Las características
- Puesta en marcha rápida, tiempos de paro corto
- Facilidad de uso con señal de salida continua o IO-Link
- Se pueden distinguir variantes del material.
Downloads
-
Industry brochure metalworking