- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Monitoreo de posiciones finales
- Monitoreo de la sujeción de herramientas
- Descentralización de la tecnología de instalación
- Comunicación segura
- Detección del ángulo de rotación en el eje C
- Identificación de herramientas en el almacén
- Asociar y rastrear correctamente las piezas de trabajo
- Mostrar el estado operativo
Detección del ángulo de rotación en el eje C
Para determinar la rotación a lo largo del eje Z, se utilizan cada vez más los ángulos del eje giratorio (A-, B-, C-) además de los ejes principales (X-, Y-, Z-). Con nuestro encoder magnético, usted puede detectar el ángulo de rotación con alta precisión.
El principio de medición le proporciona un margen de maniobra generoso en el centro del eje, por lo que hay más espacio para medios como refrigerantes, la fuente de alimentación y las líneas de señal.
Las características
- Rápidos y altamente precisos, con precisión de repetición
- Cabezal de sensor pequeño, cabe en cualquier hueco
- Posición del sensor excéntrica al eje: es posible el flujo de medios
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure metalworking