- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Monitoreo de posiciones finales
- Monitoreo de la sujeción de herramientas
- Descentralización de la tecnología de instalación
- Comunicación segura
- Detección del ángulo de rotación en el eje C
- Identificación de herramientas en el almacén
- Asociar y rastrear correctamente las piezas de trabajo
- Mostrar el estado operativo
Identificación de herramientas en el almacén
Los sistemas industriales RFID BIS C que funcionan a LF (baja frecuencia) o BIS M a HF (alta frecuencia) aseguran que su controlador CNC en fresadoras y centros de mecanizado siempre tenga los datos correctos de la herramienta disponibles (número, diámetro, longitud, número de cortes, etc.), Identificados y transmitidos de manera fiable, estos parámetros también forman la base para la gestión de activos de herramientas de alta calidad, incluido el monitoreo de la vida útil.
Las características
- Alto grado de flexibilidad para usted con muchos tipos diferentes de portadatos y cabezales de lectura/escritura, incluido un cabezal de lectura/escritura que funciona tanto en LF como en HF
- Unidad de procesador neutral en tecnología - también adecuada para grandes cantidades de datos
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure metalworking