Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo

Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo

Solo si una pieza de trabajo se sujeta de forma segura se puede mecanizar correctamente y con una calidad constante. Además de los sensores con una salida de conmutación, los sistemas de medición de posición inductiva con una señal de salida continua se están haciendo cargo cada vez más de esta tarea. Nuestra amplia gama de sistemas de medición, desde unos pocos milímetros de largo hasta 130 mm, garantiza que tenga la mayor precisión con diferentes dimensiones.

Las características

  • Amplia variedad de variantes para manejar una amplia gama de aplicaciones
  • Alta exactitud y precisión de repetición
  • Control continuo

Downloads

  • Industry brochure metalworking