- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Seguridad para sujetar accesorios
- Envío de señales y datos en mesas giratorias
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta - sensores inductivos
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta – sensores inductivos de distancia
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento
- Determinación del recorrido en mesas giratorias
- Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción
Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento
Usando la medición de posición lineal usted puede implementar la distancia de sujeción incluso cuando el mecanismo de sujeción gira. Nuestro sistemas inductivos de medición de posición detectan la posición de una leva metálica a medida que pasa lateralmente por el sensor. Los sensores de medición para varias distancias de desplazamiento están disponibles según los requerimientos de la aplicación.
Las características
- Rangos de medición ajustables desde 0 y hasta 133 mm
- Salida de temperatura, para diagnóstico
- Posición simple que indica el objetivo metálico que se puede incorporar al sistema de sujeción
Downloads
-
Industry brochure metalworking