- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Seguridad para sujetar accesorios
- Envío de señales y datos en mesas giratorias
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta - sensores inductivos
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta – sensores inductivos de distancia
- Monitoreo de la distancias de sujeción de la herramienta –sistemas inductivos de posicionamiento
- Determinación del recorrido en mesas giratorias
- Detección de la posición del pistón en los cilindros de sujeción
Seguridad para sujetar accesorios
Nuestros hubs de sensores actuadores aislados galvánicamente garantizan la seguridad en el dispositivo de sujeción del soporte neumático de la pieza de trabajo. Estos módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad permiten aplicaciones hasta PLd/SIL2 y son igualmente adecuados para conectar sensores y actuadores binarios comues.
Las características
- Apto para aplicaciones de seguridad hasta PLd/SIL2
- Bajos costos de mantenimiento cuando se necesita servicio: el diagnóstico es completo y el reemplazo de componentes es simple
- Ahorro de costos gracias a los cables M12 de una sola punta
- Mantenimiento remoto para tiempos de inactividad reducidos
- Almacenamiento en bloques agrupando y estandarizando las funciones de la máquina
Temas relacionados
-
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad – BNI00CL
-
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad – BNI003Y
-
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad – BNI003W
-
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad – BNI0034
-
Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad – BNI0033
-
Bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad.
Downloads
-
Industry brochure metalworking