- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Monitoreo de pinzas en cargadores de pórtico
- Detección de posiciones finales en cargadores de pórtico
- Control de posicionamiento de accionamientos lineales
- Monitoreo de niveles en la unidad de energía hidráulica
- Detecte fluidos y niveles de proceso de manera continua o de conmutación
- Detección de fugas
- Detección de posición segura
- Detenga las máquinas de manera fiable en momentos críticos
Monitoreo de niveles en la unidad de energía hidráulica
Para detectar de manera fiable el nivel de llenado de fluido hidráulico, solo necesita sensores magnetoestrictivos de nivel de llenado con flotadores. Estos están completamente encapsulados para mayor robustez. Destacan por su precisión y están diseñados para altas tasas de muestreo.
Tanto las señales analógicas (0...10 V o 4...20 mA) como IO-Link pueden usarse como interfaces.
Las características
- Hechos de acero inoxidable resistente a la corrosión con alta calidad superficial
- Medición precisa y continua en el rango de μm para resultados altamente precisos
Downloads
-
Industry brochure metalworking