- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
Universal, simple y flexible: IO-Link
Conceptos de control modular
El estándar de comunicación digital IO-Link tiene una aplicación universal, conecta en red una variedad de dispositivos y le garantiza conceptos de controladores flexibles en el área de metalurgia. Todo lo que necesita es cables industriales estándar de tres o cuatro conductores sin blindaje. Son altamente flexibles y adecuados para muchos ciclos de flexión. Además, son fáciles de cablear y extremadamente económicos. La conexión se realiza utilizando conectores estandarizados M5, M8 o M12.
El diseño sin un gabinete de control ya era posible con el protocolo de bus de campo, y el inmenso costo de instalación y el esfuerzo asociado con el costoso cable de cobre se eliminó porque un cable de bus unía los componentes de diferentes niveles y reemplazaba las configuraciones de cableado en paralelo. Pero solo IO-Link es eficiente, simple y rentable, tanto universal como flexible al mismo tiempo. Podría pensar en IO-Link como una interfaz universal: el USB de la automatización.
Pero con IO-Link la versatilidad es aún mayor. Porque con Safety over IO-Link (Seguridad a través de IO-Link) Balluff le ofrece la primera solución de seguridad que se integra con IO-Link para combinar la tecnología de seguridad y automatización en un solo sistema. Safety over IO-Link le proporciona tanto detalles de sensores/actuadores como información de seguridad, para que pueda beneficiarse de lo mejor de ambos mundos con nuestro concepto de seguridad.