Valor Agregado de la Comunicacíon Digital

Conexión en red de todo el proceso de metalurgia

Valor Agregado de la Comunicacíon Digital

Con soluciones para todo el proceso de metalurgia y conceptos viables para el Internet de las cosas industrial (IIoT), agilizamos su entrada en la automatización inteligente.

Comience ahora para mantenerse al día con el mundo digital. La base de IIoT es la disponibilidad de todos los datos relevantes en tiempo real, así como la capacidad de crear un flujo de creación de valores óptimo a partir de estos datos en cualquier momento. Los sensores Balluff y las soluciones del sistema aseguran esta disponibilidad. Con nuestra tecnología de redes y soluciones de conectividad, los datos se pueden recopilar y transportar. Todos los datos se interpretan y pasan a los sistemas de nivel superior o la nube.

La comunicación a través de IO-Link es un componente central para una red exitosa en todos los niveles. Este estándar digital recopila datos del nivel del sensor/actuador y hace que este último medidor sea capaz de comunicarse. Gracias a la información de diagnóstico detallada, IO-Link permite el monitoreo inteligente de la condición y el mantenimiento predictivo. Una configuración de parámetros centralizada significa cambios rápidos de formato y receta, para que pueda cumplir los requerimientos, como lzotes de una sola pieza, de manera flexible y eficiente.