Monitoreo de la distancia de sujeción de la herramienta con sistemas inductivos de posicionamiento

Monitoreo de la distancia de sujeción de la herramienta con sistemas inductivos de posicionamiento

Con la medición de posición lineal usted puede realizar un monitoreo de la distancia de sujeción incluso cuando el mecanismo de sujeción gira. El sistema de posicionamiento inductivo detecta la posición de un disco metálico que se mueve desde el lado del sensor. Tenemos disponibles sensores de medición para varias distancias de desplazamiento según los requerimientos de su aplicación.

Las características

  • Procesamiento flexible: elija IO-Link, puntos de conmutación o interfaz analógica
  • Salida de temperatura, para diagnóstico
  • Diferentes rangos de medición con la misma tecnología
  • Posición simple que indica el objetivo de metal que se puede incorporar al sistema de sujeción

Downloads

  • Industry brochure drive technology