- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
Retroalimentación de posición de alta precisión para accionamientos rotativos y giratorios
Para cumplir con estándares más altos de seguridad y medioambientales, las válvulas de proceso necesitan controlar el flujo con una precisión y fiabilidad cada vez mayores. Si un sistema de disco codificado está integrado en el controlador de posición o unidad giratoria para retroalimentación de posición, se garantiza un flujo exacto y seguro del proceso.
Las características
- Inicio rápido: altas tolerancias entre el sensor y el disco codificado
- El flujo de medios es posible: posición del sensor excéntrica al eje
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure drive technology