- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
Retroalimentación de posición en el motor de torque
Estilos planos para ejes huecos grandes
Cuando se trata de tareas de posicionamiento altamente dinámicas, rápidas y precisas, los motores de torque con sistemas de medición de ángulo con encoder magnético BML son la opción ideal.
Utilizados con un servo, garantizan la retroalimentación exacta de la posición. Esto es crítico para la precisión de posicionamiento, la eficiencia energética, la esperanza de vida y el diseño de toda la aplicación. Su pequeño cabezal de sensor y disco codificado plano con gran diámetro interno hacen que los sistemas codificados Permagnet sean excelentes para la integración en motores de torque.
Calidad de control óptima: resultado de medición de alta precisión
Precisión de posicionamiento consistentemente alta: sin juego ni histéresis
Unidad plana: disco codificado plano
Con interfaz SIN-/COS y ABZ