Sistemas de retroalimentación para accionamientos lineales directos

Alta eficiencia energética y calidad de conducción ya que el sistema es altamente preciso y dinámico

Accionamientos lineales directos

Los sistemas de medición de posición BML altamente precisos y dinámicos de Balluff garantizan una alta eficiencia energética y calidad de conducción. Los sistemas de medición capaces de enviar información en tiempo real, le proporcionan una retroalimentación de posición óptima con la mayor eficiencia energética para la mejor calidad de retroalimentación, incluso en aplicaciones sumamente dinámicas con velocidades de desplazamiento de 10 m/s. La resolución de 1 µm significa que se pueden lograr clases de precisión de hasta ± 7 µm.

Ejemplos de aplicaciones