Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico

Para una integración perfecta en el área de presión

Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico

Los sensores inductivos de alta presión de Balluff son perfectos para la supervisión de la posición de su sistema hidráulico, por ejemplo, la comprobación del final de carrera en cilindros hidráulicos o la supervisión de las posiciones de las válvulas. Instalados directamente en el área de presión, estos sensores soportan presiones de hasta 500 bar.

Y con un rango de temperatura de hasta 120 °C y una distancia de conmutación de hasta 2.5 mm, tienen una aplicación universal. Usando la salida de temperatura opcional también puede proteger el cilindro de un sobrecalentamiento.

Para manejar el monitoreo de posición con cilindros no magnéticos, elija nuestros sensores universales de campo magnético.

Ejemplos de aplicación