Amortiguación electrónica de posición final

Amortiguación electrónica de posición final

Los sensores inductivos de distancia resistentes a altas presiones de Balluff detectan esos últimos milímetros antes del tope final con alta precisión. Su señal analógica de 0 a 10 V es ideal para la amortiguación electrónica de la posición final. Estos sensores son fáciles de integrar para un monitoreo fiable de la posición de la válvula. El elemento de accionamiento cónico amplía el rango de medida, haciéndolos flexibles en lo que respecta a la instalación.

Características

  • Señal analógica de 0 a 10 V
  • Fáciles de integrar
  • Resistentes a presiones de hasta 500 bar

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology