El accionamiento hidráulico compacto y autónomo

Eficiencia energética y alta precisión de posicionamiento

El accionamiento hidráulico compacto y autónomo

Las unidades hidráulicas compactas modernas, una unión de hidráulica y electrónica, son la combinación de inteligencia y potencia. Esto reduce los costos de instalación y mantenimiento además de ahorrar hasta un 80% del consumo de energía de los ejes.

La transmisión compacta consta de un circuito cerrado de fluido con cilindro, bomba, bloque de control y acumulador, así como el servomotor para la bomba, la unidad de control con interfaz y los sensores para controlar la presión, la temperatura y el recorrido.

Para la integración en el circuito cerrado de fluido de la transmisión compacta, Balluff ofrece sensores de posición lineal para una retroalimentación fiable y para garantizar una alta precisión de posicionamiento. Además, Balluff ofrece sensores inteligentes compactos para la medición de presión y temperatura. Estos informan las condiciones de operación reales y permiten el mantenimiento predictivo. El eje autónomo utiliza las interfaces de datos integradas a la transmisión (bus de campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link) para comunicarse con el controlador de la máquina o directamente a la nube.

Ejemplos de aplicación