Monitoreo de presión en el sistema de accionamiento completo
Con nuestros sensores de presión, usted controla la presión en todo el sistema de accionamiento. Aproveche el fácil manejo y la alta precisión. La pantalla grande y el concepto de operación simple por VDMA significa que es simple y rápido de configurar. Al mismo tiempo, la presión actual del sistema se muestra en la brillante pantalla LED. Dado que la pantalla y la salida eléctrica se pueden colocar en una posición independiente de la brida, los sensores de presión Balluff se pueden instalar de manera flexible y ahorrando espacio.
Características
- Salidas de conmutación binarias o señales de salida analógicas
- Con IO-Link para diagnósticos completos
- Disponibles con tolerancia de hasta –40 °C para su uso en entornos exigentes
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology