Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Retroalimentación del cilindro para unidades compactas

Retroalimentación del cilindro para unidades compactas

Se necesitan sensores muy pequeños en cilindros compactos. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto BTL K cumple este requisito de manera ideal. Su carcasa corta de solo 34 mm de longitud ahorra un valioso espacio dentro y alrededor del cilindro. La carcasa de acero inoxidable con brida enchufable y fijación robusta de tornillo hexagonal significa que no necesitará una carcasa protectora adicional.

Características

  • Configuración de curva característica fácil
  • Grado de protección IP67/68, a prueba de golpes y vibraciones
  • Carcasa resistente a alta presión opcional, adecuada para alta mar
  • Con señales analógicas, interfaces digitales, buses de campo o Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology