El accionamiento neumático inteligente

IO-Link permite una retroalimentación lineal perfecta

El accionamiento neumático inteligente

Los sensores de campo magnético sin contacto y sin desgaste para indicar el final de carrera y las posiciones intermedias han sido un estándar en la tecnología de automatización neumática durante mucho tiempo. Detectan de manera fiable la posición real en actuadores neumáticos como cilindros y pinzas y en aplicaciones neumáticas especiales como desarmadores, unidades de mantenimiento, motores, tensores y guías.

Debido a su capacidad de aumentar la digitalización de la tecnología de automatización, se requieren actuadores neumáticos más inteligentes y con la capacidad de conectarse en red. Por un lado, el recorrido del pistón debe controlarse continuamente para que se pueda lograr un ajuste de posición automatizado. Por otro lado, debería ser posible, más allá de los datos reales del proceso, obtener información completa sobre servicios y diagnósticos.

Nuestros sistemas y sensores de posicionamiento de campo magnético con IO-Link cumplen totalmente con estas especificaciones. Esta tecnología inteligente proporciona todos los datos deseados y garantiza una retroalimentación lineal perfecta. Convierta su actuador neumático en una solución IIoT óptima que lo lleve a la primera fila de la digitalización en la tecnología de accionamiento neumático.

Ejemplos de aplicación