Detección de dos posiciones al mismo tiempo en accionamientos de doble pistón

Detección de dos posiciones al mismo tiempo en accionamientos de doble pistón

¿Necesita detectar dos posiciones con un sistema en un accionamiento de doble pistón? Ahora puede hacerlo con los sensores de posición lineal magnetoestrictivos de Balluff. La segunda posición del pistón se detecta con un imán a través de la varilla del pistón no magnética del pistón 1. En la tecnología de unión y sujeción, por ejemplo, nada adicional se interpone en el camino del remachado o engarzado correcto y preciso.

Características

  • Un sistema para dos carreras, muy económico
  • Diseño compacto, ahorra espacio

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology