- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Rango versátil de rendimiento - con IO-Link
- Detección de la posición del pistón y la válvula en sistemas hidráulico
- Sistemas de retroalimentación precisos para cilindros hidráulicos
- El accionamiento hidráulico compacto y autónomo
- Desde el sistema hidráulico hasta la solución de transmisión digital
- El accionamiento neumático inteligente
- Apague los accionamientos fluidos de forma segura
- Medición de posiciones en sistemas hidráulicos industrial
- Detección de la posición del pistón en zonas Ex
- Detección de dos posiciones al mismo tiempo en accionamientos de doble pistón
- Detección la posición en hidráulica móvil
- Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque
Detección de la posición del pistón en zonas Ex
Los requisitos de seguridad más altos, como los de los sistemas redundantes, se requieren en las centrales eléctricas. El sensor de posición lineal magnetoestrictivo compacto y redundante de Balluff presenta hasta tres pistas de medición independientes y tres circuitos electrónicos independientes en una varilla. Este sistema robusto y absoluto puede configurarse libremente y ponerse fácilmente en servicio. ¿Están sus cilindros hidráulicos destinados a zonas Ex? Para un uso seguro en las zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sensores de posición lineal magnetoestrictivos ignífugos.
Características
- Compactos y ahorran espacio
- Sin contacto y sin desgaste
- Monitoreo de todos los canales a través de LEDs
- Versiones para las zonas Ex 0, 1 y 2
- Versiones tolerantes a presiones nominales de hasta 600 bar
- Diversas interfaces disponibles
- Muchas aprobaciones internacionales
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology