Medición de la posición del pistón a través de la pared del cilindro de bloque
Con el sistema de posicionamiento de campo magnético BMP sin contacto y sin desgaste, puede convertir su cilindro de bloque no magnético en un sistema de accionamiento compatible con IIoT.
Este sistema de posicionamiento absoluto detecta de forma continua y altamente precisa la posición actual del pistón a través de la pared del cilindro. Y con IO-Link abre posibilidades adicionales de parametrización y diagnóstico. Además de los datos del proceso, también obtiene información sobre el estado del dispositivo, la temperatura de funcionamiento y las condiciones ambientales actuales.
Características
- Flexibilidad con concepto modular: para una variedad de cilindros en una carrera total de 32 a 256 mm
- Listo para la industria 4.0: monitoreo de condición y mantenimiento predictivo
- De fácil instalación
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology