12.02.2021
Espaciador de cable con una amplia gama de aplicaciones
Sistema de monitoreo y automatización inteligente
Los nuevos espaciadores de cable BAM IA-XA-033 lo ayudan a establecer un cableado flexible en sus máquinas y equipos. Disponibles en una amplia variedad de tamaños, usted puede instalar cables de alimentación, de bus y de sensores de diferentes diámetros de forma rápida y eficiente.
Los espaciadores de cable son parte de nuestro Sistema de Monitoreo y Automatización Inteligente SAMS (Smart Automation and Monitoring System, por sus siglas en Inglés). El nombre SAMS representa la filosofía de automatización integral de Balluff. Por un lado, el Sistema de Monitoreo y Automatización Inteligente comprende un gran número de funciones adicionales e información adicional para cada componente individual y, por otro lado, se caracteriza por su concepto de operación, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado.
El sistema SAMS es ideal para áreas con altos estándares de higiene. Por ejemplo, puede instalar nuestros espaciadores en entornos hostiles, incluso en áreas de lavado. Sus materiales de conformidad con la FDA significan que resisten los medios de limpieza y desinfección más agresivos. Estos espaciadores también están certificados por Ecolab. Su concepto inteligente de montaje significa que se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Están diseñados para ser igualmente adecuados para montaje en pared o en conductos de cables. Las piezas también son rápidas y fáciles de conectar entre sí gracias al ingenioso concepto de diseño.
Características
Certificado Ecolab
Montaje sencillo
Cableado eficiente
Limpieza fácil y rápida
Se puede conectar en cascada fácilmente