Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de conexión
Conexión
M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
Interfaz
DeviceNet Thin
Cable
PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible
Número de conductores
4
sección de conductor
22 AWG/24 AWG
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-050 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-050 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interfaz | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cable | PUR Shielded gray, 5 m, drag chain compatible | PUR blindado Violeta, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
| Número de conductores | 4 | 4 |
| sección de conductor | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | - | -40...80 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | - | -20...80 °C |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD