Cables de conexión
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150-C023 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Conexión | M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cable | PUR Shielded black | PUR blindado Negro, 15 m |
| Número de conductores | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -20...105 °C | -20...105 °C |
| Tensión de servicio Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologación/conformidad |
EAC WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |