BCC0LT6
Latiguillos Y
Typecode:
BCC M418-M314-M314-U3110-003/003
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Cable
- PVC
- Corriente nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67/IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-06
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06