BCC0LU6
Cables de conexión
Typecode:
BCC A313-0000-10-173-VX83W4-020
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Conexión
- 7/8"-Casquillo, recto, 3-polos
- Cable
- PVC Gris, 2 m
- Número de conductores
- 3
- sección de conductor
- 14 AWG
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...105 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- 5...105 °C
- Tensión de servicio Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 18.0 A
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11