Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

BCC0M3R

Pronto dejará de estar disponible

Latiguillos Y

Typecode:

BCC M314-M214-M214-U2118-005

Solicitud de contacto

Disponible sobre pedido

Conexión 1
M8x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M5x0.5-Conector hembra, recto, 4-polos
Conexión 3
M5x0.5-Conector hembra, recto, 4-polos
Tensión de servicio Ub
30 VDC / 30 VAC
Cable
PUR Negro, 0.5 m, Apto para cadenas de arrastre
Corriente nominal (40 °C)
1.0 A
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-25...80 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-5...80 °C
Grado de protección
IP67/IP67/IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Anuncio de fin de vida

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06