BCC0MA1

Adaptador pasamuros

Typecode:

BCC M458-E818-AX0-RM148-030

Conexión 1
M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, X-codificado
Conexión 2
RJ45-Conector, recto, 8-polos
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 50 VAC
Corriente nominal (40 °C)
0.5 A
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-03-12
ECLASS 11.0
27-44-03-12
ECLASS 5.1.4
27-26-07-08
ECLASS 6.2
27-26-07-08
ECLASS 8.1
27-44-03-12
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002641
ETIM 6.0
EC002641
ETIM 7.0
EC002641
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-14-08-16
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-08
eCl@ss 9.0
27-44-03-12
eCl@ss 9.1
27-44-03-12