BCS000Y
Sensores capacitivos con propiedades especiales y electrónica a distancia
Typecode:
BCS F01CP01-XXS10C-EP02-GZ01-002
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- 90 x 16 x 4 mm
- Serie
- F01
- Montaje
- enrasado a pared exterior del depósito
- Conexión
- Cable con conector, Conector especial-Conector especial, 2.00 m, PUR
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Interfaz
- Interfaz especial
- Alcance
- 2...10 mm
- Sensibilidad
- Ajustable a aparato base
- Material de carcasa
-
PC
PUR - Superficie activa, material
- PUR
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 4...8 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP60
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02