BES05UE
Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
Typecode:
BES M12EF2-PSC40F-BV02-X01
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- Ø 12 x 63 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 4 mm
- Salida de conmutación
- PNP Contacto normalmente abierto (NO)
- Frecuencia de conmutación
- 300 Hz
- Material de carcasa
- AISI 316Ti
- Superficie activa, material
- LCP/POM
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C, see certificate
- Categoría Ex
-
NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500: Class II, Division 2
NEC 500/505: Class III
NEC 505: Class I, Zone 2
NEC 505: Zone 22 - Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CSA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01