BES05UF

Descatalogado

Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión

Typecode:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Solicitud de contacto

en suspensión

Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 12 x 62 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
380 Hz
Material de carcasa
AISI 316Ti
Superficie activa, material
PEEK
Conexión
Cable, FEP
Tensión de servicio Ub
7...9.6 VDC
Temperatura ambiente
-25...140 °C, see certificate
Categoría Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
cCSAus
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Anuncio de fin de vida

  • Certificado MTTF

Amplificador de señal

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01