BES05UW
Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión
Typecode:
BES M30EH2-GNX15F-BT02-X03
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Dimensiones
- Ø 30 x 77 mm
- Forma constructiva
- M30x1.5
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 15 mm
- Interfaz
- NAMUR
- Frecuencia de conmutación
- 380 Hz
- Material de carcasa
- AISI 316Ti
- Superficie activa, material
- PVDF/PTFE
- Conexión
- Cable, FEP
- Tensión de servicio Ub
- 7...9.6 VDC
- Temperatura ambiente
- -60...60 °C, see certificate
- Categoría Ex
-
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20 - Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- cCSAus
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01