¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
Los portadatos o etiquetas caracterizan el objeto a identificar y le añaden información adicional que se puede leer, escribir y proteger con una contraseña. Permiten guardar datos de producto, proceso y calidad para proporcionar de este modo información fiable a lo largo del ciclo de vida del producto.
Nuestros modernos portadatos UHF cumplen las máximas exigencias industriales: son capaces de soportar altas temperaturas, humedad, sustancias químicas y pueden detectarse con fiabilidad incluso en entornos metálicos.
A diferencia de los códigos de barras, las etiquetas RFID se pueden leer incluso sin línea visual y son también inmunes a la suciedad. La energía necesaria para los portadatos pasivos se acopla de forma inductiva a través de la antena de lectura/escritura o se toma de la onda electromagnética radiada por la antena.
- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 866…868 MHz
- Dimensiones
- 7.8 x 3.1 x 13.1 mm
- Tipo de memoria
- EEPROM
- Datos de usuario, lectura/escritura
- 512 Bit
- Memoria EPC, lectura/escritura
- 96 Bit
- Memoria TID, solo lectura
- 96 Bit
- Forma de la antena
- Dipol
- Montaje
- on metal
- Temperatura de almacenamiento temporal
- -20...235 °C 1x700 h
- Temperatura ambiente
- -20...85 °C
- Material de carcasa
- Cerámica
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
- CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Documentación de producto
-
Anexo
-
Declaración de conformidad
-
Installation/Assembly manual
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-90
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-02