BML08Z9

Sistema de medición incremental de distancias

Typecode:

BML-S1F1-Q61F-M310-G0-KA00,3-S284

Dimensiones
12 x 13.1 x 35 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 12-polos, 0.3 m, PUR
Material de carcasa
aluminio
Interfaz
Digital A/B (RS422)
Resolución
5 µm
Distancia de lectura
0.01...0.35 mm
Señal de referencia
De una en una o con periodicidad fija
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05