BNS0234
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Typecode:
BNS 813-B04-R12-72-10-02
¿Qué atributos quiere conservar?
Descripción del producto
¿Es importante para usted garantizar una conmutación fiable y segura incluso en contactos soldados? Entonces debe integrar nuestros finales de carrera de seguridad en las diferentes funciones de seguridad como, por ejemplo, en la parada de emergencia o en la limitación de posición final. Para activar el proceso de conmutación se utiliza un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada, haciendo que se interrumpa el contacto. Conviene saber que un final de carrera múltiple puede tener tantos números de puntos de conmutación de seguridad como se desee y además se puede combinar con elementos de conmutación estándar.
- Material de carcasa
- Aluminio, Anodizado
- Número de puntos de conmutación
- 4x Bobina
- Versión
- Seguridad DIN EN 60204-1
- Principio de actuación
- 1-4. Punto de conmutación: mecánico
- Corriente permanente
- 1-4. Punto de conmutación: 6 A
- Tensión asignada de servicio Ue
- 1-4. Punto de conmutación: 250 VCA
- Montaje
- Horizontal
- Dirección de aproximación
- Vertical respecto de sup. de acoplamiento
- Velocidad de ataque
- 1-4. Punto de conmutación: 60 m/min
- Tipo de conexión
- 1-4. Punto de conmutación: Conexión roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
- CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Documentación de producto
-
Declaración de conformidad
-
Instrucciones de servicio
Dibujo técnico
-
Vista del producto
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-02